Regulador de presión proporcional VPPI-1.8L-3-G18-0L6H-V1-S1

8230839

Código de barras / GTIN : 4052568783860

El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Cargando...
Función de la válvula
Regulador de presión proporcional de 3 vías
Conexión neumática 1
G1/8
Margen de regulación de presión
0 bar - 6 bar
Presión de funcionamiento
6 bar - 8 bar
Margen de tensiones de servicio DC
21.6 V - 27.6 V