Filtro MS6-LF-AGF-C-R-M

8232879

Código de barras / GTIN : 4052568782429

El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Cargando...
Conexión neumática 1
G1
Caudal nominal normal (normalizado según DIN 1343)
3200 l/min
Temperatura ambiente
-10 °C - 60 °C
Presión de funcionamiento
0 bar - 20 bar
Grado de filtración
5 µm