Unidad de filtro y regulador MS6-LFR-3/8-D7-C-R-V-MPA
8232905
Código de barras / GTIN : 4052568778422
El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Cargando...
Conexión neumática 1
G3/8
Caudal nominal normal (normalizado según DIN 1343)
3500 l/min
Margen de regulación de presión
0.5 bar - 12 bar
Grado de filtración
5 µm