Acumulador de aire comprimido ARVA-20-P1
8240347
Código de barras / GTIN : 4052568793661
El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Downloads
Cargando...
Volumen
20 l
Material del acumulador de aire comprimido
Acero con recubrimiento de polvo
Temperatura del medio
0 °C - 100 °C
Medio de funcionamiento
Aire
Marcado CE (véase la declaración de conformidad)
Según la Directiva UE sobre equipos a presión