Actuador giratorio DFPD-E-N-33-RP-90-RD-F05

8254870

Código de barras / GTIN : 4052568811921

El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Cargando...
Conexión neumática
1/8 NPT
Momento de giro con presión de funcionamiento nominal y ángulo de giro de 0°
33 Nm
Ángulo de giro
90 deg
Distribución de taladros para la brida
F05
Conexión del eje
T14