Racor rápido pasamuros SCK-PK-3

9420

Código de barras / GTIN : 4052568020699

El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Cargando...
Conexión neumática 1
Para tubo flexible con diámetro exterior de 4 mm - Para boquilla estriada de diámetro interior de 3 mm con tuerca de unión
Conexión neumática 2
Para tubo flexible con diámetro exterior 4 mm - Para boquilla estriada diámetro interior 3 mm con tuerca
Temperatura ambiente
-40 °C - 150 °C