Racor pasamuros SCK-PK-6

9422

Código de barras / GTIN : 4052568020712

El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Cargando...
Conexión neumática 1
Para tubo flexible con diámetro exterior de 8 mm - Para boquilla estriada diámetro interior 6 mm con tuerca de unión
Conexión neumática 2
Para tubo flexible con diámetro exterior 8 mm - Para boquilla estriada diámetro interior 6 mm con tuerca
Temperatura ambiente
-40 °C - 150 °C