Válvula de escape rápido SE-1/8-B

9685

Código de barras / GTIN : 4052568001971

El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Cargando...
Función de la válvula
Escape rápido
Conexión neumática 1
G1/8
Caudal nominal normal, descarga de aire 6->5 bar
660 l/min
Presión de funcionamiento
0.5 bar - 10 bar