Válvula de escape rápido SE-3/8-B

9687

Código de barras / GTIN : 4052568001995

El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Cargando...
Función de la válvula
Escape rápido
Conexión neumática 1
G3/8
Caudal nominal normal, descarga de aire 6->5 bar
2760 l/min
Presión de funcionamiento
0.2 bar - 10 bar