Las válvulas de arranque progresivo se utilizan para regular la presión en un sistema neumático. La presión va aumentando lentamente hasta un determinado nivel, presurizando el sistema en consecuencia. En cuanto se alcanza el nivel de presión definido, la válvula conmuta al 100 %. La descarga de aire también tiene lugar a través de esta válvula para evitar daños en el sistema. Las válvulas de arranque progresivo se utilizan en una amplia gama de sistemas neumáticos como, por ejemplo, en la automatización industrial o en los sectores automovilístico y aeroespacial.
Una válvula de apertura se utiliza para controlar el caudal de aire en un sistema neumático. Puede utilizarse para iniciar o detener el flujo de aire y regularlo hasta un cierto nivel. Las válvulas de apertura se utilizan habitualmente en sistemas neumáticos para controlar el movimiento de los componentes neumáticos.
Ambos tipos de válvulas son importantes en los sistemas neumáticos, ya que contribuyen a garantizar el correcto funcionamiento del sistema y a evitar daños en el sistema y sus componentes.
La serie MS ofrece una amplia oferta de válvulas de arranque progresivo y de cierre manuales, neumáticas y eléctricas en cuatro tamaños. Las válvulas de la serie MS se caracterizan por un alto caudal, sensores integrables, así como válvulas de seguridad certificadas para la purga segura de sistemas neumáticos. Son perfectas para cualquier aplicación.
Las válvulas de accionamiento neumático y eléctrico de la serie MS pueden configurarse con y sin una función integrada de generación de presión. También hay válvulas de accionamiento neumático y eléctrico disponibles como equipos individuales.
Utilizando el sistema modular de la serie MS, estas válvulas se pueden instalar fácilmente en unidades de mantenimiento.
Dependiendo de la configuración, también son aptas para su uso en áreas potencialmente explosivas de las zonas 1, 2, 21 y 22 y con certificación UL.
En la serie D con cuerpo de polímero hay disponible una válvula de corredera manual para la presurización y descarga directas. Está disponible tanto como equipo individual como en combinación con filtros reguladores de la serie D en polímero.
Los equipos de la serie PVEL pueden accionarse neumática y manualmente y están disponibles como válvulas de presurización y descarga hasta un margen de presión de 50 bares. Además, con la serie HE-LO Festo ofrece válvulas de cierre manual conformes con la norma OSHA 29 CFR 147 "Control de energía peligrosa" del departamento de trabajo de los Estados Unidos.
Existen varias aplicaciones posibles para la preparación del aire comprimido con válvulas de arranque progresivo en sistemas neumáticos. Entre los ejemplos de para qué se necesitan válvulas de nuestras distintas series podemos encontrar:
Las válvulas pueden accionarse manual, neumática y eléctricamente. Las válvulas manuales suelen abrirse y cerrarse mecánicamente mediante palancas o volantes. Las válvulas accionadas neumáticamente se gobiernan con aire comprimido. En cambio, las válvulas accionadas eléctricamente se gobiernan con ayuda de motores eléctricos. El tipo de control depende de los requisitos específicos de la aplicación y debe elegirse individualmente en función de los requisitos de velocidad, precisión y seguridad del control.