Una válvula distribuidora se utiliza para modificar, abrir o bloquear el sentido de flujo de un medio en un sistema hidráulico o neumático. Para ello, en los actuadores neumáticos normalmente se utiliza aire comprimido o un fluido hidráulico a modo de fluido. Las válvulas se diferencian por el diseño de su elemento de control, el número de posiciones de conmutación y las rutas del caudal, así como por el tipo de accionamiento: existen válvulas distribuidoras de accionamiento mecánico, neumático o eléctrico.
Las válvulas distribuidoras se utilizan para bloquear, abrir o modificar el sentido del flujo de un medio. Para las respectivas salidas de trabajo, las válvulas distribuidoras tienen, por ejemplo, una conexión de aire comprimido y varias conexiones del aire de escape. La denominación de las válvulas, por ejemplo, válvula distribuidora de 3/2 o 5/3 vías, se deriva del número de conexiones y posiciones de conmutación.
Las válvulas distribuidoras se encargan de realizar las siguientes acciones con el aire comprimido o el fluido hidráulico dentro de la válvula:
Como impulsor de la innovación en neumática, Festo ofrece una amplia gama de válvulas proporcionales y válvulas distribuidoras. Esto le permite realizar fácilmente incluso aplicaciones muy complejas y mantenerlas controladas de forma segura. Descubra ahora nuestra gama de válvulas distribuidoras de accionamiento neumático y eléctrico: desde las más compactas para espacios de instalación reducidos hasta las más robustas para entornos difíciles.
Las válvulas distribuidoras eléctricas o neumáticas pueden utilizarse para controlar los actuadores. Las válvulas de accionamiento mecánico se pueden controlar con 12, 24, 110 y 230 V. Las variantes más comunes son, por ejemplo, las válvulas distribuidoras de 3/2 o 5/3 vías. Se habla de válvulas distribuidoras de accionamiento mecánico cuando la válvula se conmuta, por ejemplo, mediante un botón, una palanca, un pedal o un muelle. En cambio, las válvulas neumáticas se controlan con aire comprimido.
Las válvulas distribuidoras normalizadas de Festo están disponibles con accionamiento eléctrico o neumático.
Las válvulas distribuidoras accionadas por electroimán de Festo utilizan la fuerza de los electroimanes para abrir y cerrar las válvulas. En este caso, el electroimán sirve como módulo de control que "abre" o "cierra" (NC/NO) el medio dentro de una línea . La aplicación de corriente del imán acciona la válvula, que funciona de forma directa y servopilotada o accionada por fuerza, según el tipo de control.
Válvulas distribuidoras universales
Productos propuestos del programa básico de Festo: