Válvulas reguladoras de caudal

Los reguladores de intensidad se denominan válvulas de regulación o válvulas reguladoras de caudal (también llamadas válvulas de caudal o válvulas estranguladoras). Estas válvulas se utilizan para regular el flujo del medio utilizado. Las válvulas reguladoras de caudal se utilizan en hidráulica y neumática para regular el flujo de fluido hidráulico o de aire comprimido.

¿Qué tipos de válvulas de regulación existen?

Las válvulas de regulación se dividen en:

  • Válvulas estranguladoras
  • Válvulas reguladoras de caudal

En el caso de una válvula estranguladora, cuanto mayor sea la diferencia de presión, mayor será el caudal, ya que este depende de la diferencia de presión en el punto de estrangulación.

Por el contrario, una válvula reguladora de caudal (válvula reguladora de volumen) está equipada con una compensación de presión. Esto garantiza que el caudal ajustado permanece invariable aunque se modifique la caída de presión presente en la válvula.

Válvulas de regulación en la automatización industrial

Festo ofrece una amplia gama de válvulas reguladoras de caudal para la automatización de procesos de fabricación y de procesos. Descubra nuestra gama de válvulas de reguladoras de caudal: válvulas estranguladoras, válvulas de estrangulación y antirretorno y válvulas temporizadoras.

Válvulas estranguladoras

Las válvulas estranguladoras pertenecen al tipo de válvulas de regulación. Estrangulan el caudal de aire comprimido en el sentido de flujo. Una válvula estranguladora se utiliza para regular los caudales. En este caso, el estrangulamiento representa un estrechamiento de la sección transversal de la línea: es una resistencia local al flujo.

Válvulas estranguladoras