Un servocontrolador es el dispositivo electrónico que gobierna un servomotor dentro de un lazo cerrado: recibe una orden de posición, velocidad o par, la compara permanentemente con la señal que devuelve el encoder del motor y corrige en tiempo real hasta que la diferencia es cero. Esa corrección continua es lo que separa a un servosistema de un motor común que simplemente gira cuando recibe tensión.
En la práctica, el servocontrolador cumple dos funciones que conviene distinguir: interpreta las órdenes de movimiento y entrega al motor la corriente y la tensión exactas para ejecutarlas, mientras vigila la realimentación para mantener todo dentro de tolerancia.
Buena parte de los artículos que vas a encontrar usan estos términos como sinónimos. No lo son, y confundirlos cuesta tiempo de diagnóstico. Esta es la distinción clara:
En español, "servocontrolador" se usa sobre todo para el servo drive digital, que en los equipos modernos ya incorpora funciones de controlador. Por eso el mismo término aparece para dos niveles distintos: conviene confirmar siempre con el proveedor qué incluye exactamente su oferta.
Se usa donde no alcanza con encender y apagar un motor: hace falta llegar a una posición exacta, repetir ese movimiento miles de veces y sostener carga incluso a velocidad cero. Casos típicos en planta:
Más allá de la marca, la selección se juega en el ajuste entre el drive, el motor y la aplicación. Estos son los criterios que evitan sobredimensionar o quedarse corto:
Definí primero el rango de potencia y la tensión de red. Hay drives de baja tensión (24–48 V DC, del orden de 150–300 W continuos) para movimientos compactos, y versiones de 230/400 V AC monofásicas y trifásicas para cargas mayores. Elegí según la corriente nominal que exige tu motor, no al revés.
Confirmá que el drive soporte tu servomotor (o motor paso a paso con encoder) y el tipo de encoder que usás. La compatibilidad de realimentación define la precisión real que vas a obtener.
Es donde más proyectos se traban. Si el drive es multiprotocolo — configurable como EtherCAT, PROFINET, EtherNet/IP o Modbus TCP desde el mismo hardware — reducís inventario y curva de aprendizaje, y no dependés de la marca del PLC. Un solo modelo cubre varias líneas.
La función de par seguro (STO) integrada evita electrónica externa y simplifica la certificación de la máquina. Verificá qué funciones de seguridad trae de fábrica y si requieren software adicional.
Un asistente de puesta en marcha y el autotuning acortan de días a horas el arranque, porque el drive optimiza solo el lazo de control para movimientos rotativos o lineales. Este punto pesa más en el costo total que el precio del equipo.
La recuperación de energía en frenado y la gestión inteligente del consumo importan cuando el eje trabaja en ciclos continuos: el ahorro se acumula turno tras turno.
El error más frecuente no es elegir mal el drive, sino elegirlo aislado del motor y del actuador. Un servocontrolador sobredimensionado desperdicia energía y espacio en el tablero; uno corto de par pierde pasos o se dispara por sobrecarga. La forma de evitarlo es dimensionar el conjunto drive + motor + actuador con una herramienta de sizing a partir de los parámetros reales de la aplicación (masa, recorrido, ciclo, aceleración), y no por analogía con una máquina anterior.
En lugar de vender el servocontrolador como componente aislado, Festo lo integra en una plataforma de movimiento. El servo drive CMMT-AS (AC) y CMMT-ST (baja tensión DC) son multiprotocolo — un mismo hardware se configura para EtherCAT, PROFINET, EtherNet/IP o Modbus TCP — y trabajan con el servomotor EMMT-AS mediante una única conexión de cable, lo que reduce espacio en tablero y tiempo de instalación.
Ventaja concreta: con la herramienta Electric Motion Sizing defines el conjunto drive-motor-actuador según tu aplicación, y con Festo Automation Suite ponés el sistema en marcha en pocos pasos, con autotuning y STO integrados. Especificás una vez y lo dejás corriendo por años.
Explorá la gama de motores y servo drives de Festo o dimensioná tu conjunto con las herramientas de ingeniería incluidas.
¿No sabés qué servocontrolador necesitás? Dimensioná el conjunto drive + motor + actuador con Electric Motion Sizing y ponelo en marcha con Festo Automation Suite en pocos pasos.
Es el equipo electrónico que controla un servomotor en lazo cerrado: compara la orden de posición, velocidad o par con la señal del encoder y corrige en tiempo real. En los equipos digitales actuales integra también funciones de amplificación y, en muchos casos, de controlador de movimiento.
El servomotor es el que se mueve: convierte energía eléctrica en movimiento y lleva el encoder. El servocontrolador es el que lo gobierna: interpreta las órdenes y le entrega la corriente y tensión exactas. Son componentes distintos y complementarios del mismo servosistema.
En la práctica, sí: en español "servocontrolador" suele referirse al servo drive o servoaccionamiento digital. La precaución es que a veces también se lo usa para el controlador de movimiento, que planifica el perfil. Conviene confirmar con el proveedor qué incluye cada equipo.
Definí potencia y tensión según el motor, verificá compatibilidad de realimentación, elegí el protocolo de comunicación con tu PLC (un drive multiprotocolo da más flexibilidad), revisá las funciones de seguridad integradas como STO y priorizá la puesta en marcha con autotuning. Dimensioná siempre el conjunto drive + motor + actuador, no el drive aislado.
Para aplicaciones que exigen posición exacta, repetibilidad y par estable: robótica, pick-and-place, packaging, montaje electrónico, CNC y manipulación de materiales. Se usa donde no alcanza con encender o apagar un motor.