En el panorama actual de la automatización industrial, los motores eléctricos son el núcleo de la eficiencia y la productividad. Desde la robótica hasta el envasado, cada sector busca reducir consumos, optimizar ciclos y garantizar precisión constante.
Festo ofrece soluciones de motores eléctricos y servoaccionamientos que combinan potencia, fiabilidad y conectividad. Cada modelo está diseñado para integrarse fácilmente en sistemas existentes, permitiendo modernizar líneas de producción sin grandes modificaciones.
Los motores pueden emplearse en una amplia gama de aplicaciones en los más diversos sectores industriales. Pero, ¿para qué son necesarios los reguladores de servoaccionamiento? Los reguladores de servoaccionamiento controlan los modos de funcionamiento del motor. Junto con el motor, constituyen la interfaz entre la mecánica y el sistema de control, por lo que pueden describirse como el corazón de cualquier sistema de control del movimiento. En este caso, su tarea consiste en indicar al motor lo que debe hacer en función del resultado de producción deseado, con qué frecuencia y a qué velocidad. En la industria, la seguridad, la precisión y la fiabilidad del sistema de accionamiento tienen la máxima prioridad. Le ofrecemos una gran selección de motores y reguladores de servoaccionamiento para una amplia gama de requisitos. Configure ahora su solución de servoaccionamiento junto con la herramienta de ingeniería Electric Motion Sizing, independientemente de su entorno de control y sus fabricantes. A continuación, podrá poner en servicio su sistema de accionamiento de forma rápida y sencilla con ayuda del Festo Automation Suite.
Obtenga más información sobre nuestras distintas categorías de productos como, por ejemplo, reguladores de servoaccionamientos eléctricos, servomotores o motores paso a paso.
Aunque ambos convierten energía eléctrica en movimiento, los motores eléctricos tradicionales se destacan por su simplicidad y robustez, mientras que los servomotores agregan control dinámico de posición, velocidad y par mediante retroalimentación continua.
Esta combinación — motor eléctrico más regulador de servoaccionamiento — permite una sincronización total del proceso, asegurando movimientos precisos y un rendimiento superior incluso en entornos exigentes.
Como regulador de servoaccionamiento estándar y en nuestro programa básico encontrará el regulador de servoaccionamiento CMMT-AS con capacidad multiprotocolo. Este regulador de servoaccionamiento compacto para movimientos punto a punto e interpolados es ideal para diferentes sistemas de bus basados en Ethernet y puede integrarse directamente en entornos de sistemas de otros fabricantes.
El servomotor EMMT-AS, también incluido en el programa básico de Festo, es la solución óptima para aplicaciones dinámicas y exigentes. El accionamiento es sinónimo de máxima rentabilidad con el máximo rendimiento y ofrece un par de torsión muy bajo, lo que garantiza una buena capacidad de regulación y fidelidad de trayectoria en las tareas de posicionamiento. La sencilla técnica de conexión (solución de un solo cable para ahorrar espacio) y el conector giratorio de 310° también permiten una instalación rápida y flexible.
Para la conexión por clavija con su electrónica, ofrecemos el componente adecuado para cada técnica de accionamiento. En nuestro programa básico encontrará el cable de conexión NEBM para servomotores, controladores de motor y reguladores de servoaccionamiento de Festo. La conexión enchufable puede emplearse con un amplio margen de temperaturas y también es apropiada para cadenas de arrastre.
Adoptar motores eléctricos Festo significa más que elegir un componente: es incorporar una solución completa de movimiento.
Gracias a herramientas como Electric Motion Sizing y Automation Suite, es posible dimensionar, configurar y poner en marcha los sistemas de manera ágil y segura.
El resultado: una automatización más estable, menores costos energéticos y una vida útil más prolongada de cada equipo.
Como complemento de los productos estándar y de los de nuestro programa básico, disponemos de otros productos de diversas categorías:
Todos nuestros productos tienen un precio atractivo y son versátiles. Ofrecemos motores y reguladores de servoaccionamientos óptimamente adaptados para acelerar o desacelerar en el margen de los milisegundos. Nuestros productos de Festo también resultan ideales para controlar con precisión la posición, la velocidad y el par, o para controlar y mantener posiciones específicas con la máxima precisión posible.
Empresas argentinas de sectores como el alimenticio, farmacéutico y metalúrgico ya integran motores eléctricos Festo en sus líneas de producción.
En plantas de envasado, permiten cambios de formato más rápidos y mayor precisión en el sellado.
En metalurgia, garantizan cortes limpios y repetibles.
En robótica y movilidad eléctrica, logran movimientos suaves, sincronizados y eficientes.
Estas implementaciones demuestran cómo la tecnología eléctrica impulsa la competitividad industrial en la región.
Los servomotores de Festo se utilizan a menudo en sectores o industrias que dependen de una alta precisión, flexibilidad y fiabilidad. Ejemplos de ello son:
Gracias a su dinámica, flexibilidad, precisión y rendimiento, se utilizan con frecuencia en la industria del envasado y la tecnología de montaje. En el sector del plástico o en la técnica médica, los servomotores también se utilizan para ejecutar movimientos precisos con un tiempo de reacción de sólo unos microsegundos. Los servomotores, con los reguladores adecuados, también son necesarios en la producción y el procesamiento de metales para realizar taladrados, plegados o cortes de metales de forma precisa y automática.
Seleccionar el motor eléctrico adecuado depende de varios factores: torque, velocidad, espacio disponible y tipo de control.
Con el soporte de expertos Festo y el uso de Electric Motion Sizing, las empresas pueden dimensionar el modelo exacto para su aplicación.
Este proceso evita sobredimensionamientos, reduce el consumo energético y garantiza un retorno de inversión rápido y medible.
El uso de servomotores y de los reguladores de motor adecuados ofrece muchas ventajas en la producción. Los servomotores pueden desarrollar todo su potencial, especialmente en los procesos de automatización. Las siguientes ventajas hablan en favor del uso de servomotores junto con los controladores de motor adecuados:
Gracias a la conectividad multiprotocolo, los motores eléctricos Festo se integran fácilmente en entornos de control de diferentes fabricantes.
La herramienta Festo Automation Suite permite configurar, monitorear y ajustar parámetros en tiempo real, garantizando una puesta en marcha rápida y segura.
Así, cada instalación logra el máximo rendimiento desde el primer día, con soporte técnico disponible en toda Argentina.
Los motores eléctricos Festo combinan alta eficiencia, precisión de control y compatibilidad con múltiples protocolos industriales, asegurando integración sencilla y rendimiento constante.
Sí. Nuestros motores y reguladores son multiprotocolo (EtherCAT, Modbus, Profinet, Ethernet/IP), lo que facilita su uso en distintas plataformas y arquitecturas de control.
Utilice Electric Motion Sizing para calcular el par, la velocidad y la carga adecuados a su aplicació. La herramienta recomienda el modelo óptimo y simplifica la selección técnica.
Sí. Contamos con servicio técnico, repuestos locales y asesoramiento personalizado para garantizar la continuidad de su producción.
Reducción del consumo energético, menor mantenimiento, mayor precisión en los procesos y una vida útil más prolongada del sistema completo.