Sistema de I/O remotas modular CPX-AP-A

¿Necesita optimizar y simplificar la topología y el cableado de sus sistemas de automatización y control? ¿Desea minimizar el esfuerzo de planificación y puesta en funcionamiento del proyecto? Con la tecnología modular de I/O remotas del sistema CPX-AP-A, puede reducir la complejidad de la arquitectura y conseguir una configuración flexible y descentralizada con comunicación en tiempo real. Nuestra plataforma de automatización conecta I/O remotas y terminales de válvulas y le ayuda a aumentar su eficiencia, reducir costes y mejorar el rendimiento general de sus soluciones de automatización. La flexibilidad y escalabilidad de CPX-AP-A son factores decisivos para su éxito. Descubra las múltiples posibilidades que ofrece el CPX-AP-A y lleve sus sistemas de automatización a un nuevo nivel de eficacia

Encontrará información detallada sobre el sistema de I/O remotas del CPX-AP-A en el folleto para descargar o solicítela ya directamente en la tienda.

En resumen: Plataforma de Automatización para lograr el rendimiento en tiempo real de Festo

Las topologías de automatización modernas aseguran una conectividad libre y de extremo a extremo, integrada en conceptos compatibles y preparados para el futuro para la automatización flexible de máquinas enteras o de módulos individuales. Y todo ello con independencia de la red utilizada y sin restricciones: neumática y eléctrica, comunicativa e inteligente: interacción perfecta hasta la nube.

1. Topología I/O remotas en CPX-AP-A

  • Arquitectura de sistema escalable, flexible y potente basada en la plataforma de automatización de Festo
  • AP combina estructuras modulares CPX-AP-A y descentralizadas CPX-AP-I en un concepto híbrido.
  • El CPA-AP-A modular permite la comunicación con el sistema de control supraordinado a través de un módulo de bus de campo
  • Los módulos descentralizados CPX-AP-I y otros sistemas CPX-AP-A se conectan mediante la comunicación AP

2. Módulos CPX-AP-I integrados descentralizados

  • El CPX-AP-I consta de diferentes módulos I/O potentes y del IO-Link Master
  • Los módulos ultraligeros y compactos con grado de protección IP65/67 se comunican entre sí mediante AP con topología en línea
  • La tensión de alimentación de 24 V CC se transmite de módulo a módulo o puede alimentarse de nuevo en cualquier punto

3. Conexión IO-Link de actuadores eléctricos y pinzas

  • Hasta 15 módulos IO-Link Master para cada 4 dispositivos en un terminal CPX-AP-A permiten una potente comunicación punto a punto descentralizada
  • Conexión directa de actuadores eléctricos de la serie Simplified Motion y pinzas eléctricas
  • Todos los productos IO-Link de Festo (por ejemplo, terminales de válvulas, generadores de vacío o sensores) pueden conectarse al IO-Link Master del CPX-AP-A y está abierto a productos IO-Link de otros fabricantes

4. Topología del terminal de válvulas

  • Terminal modular completo CPX-AP-A con terminal de válvulas incorporado para montaje directo en la máquina
  • Se pueden integrar más terminales de válvulas en el sistema mediante comunicación AP
  • Con Festo Automation Suite se puede configurar la topología y realizar la puesta en funcionamiento conjunta de manera flexibles y rápidas, sencillas y seguras

5. Terminales de válvulas integrados descentralizados

  • Topología de automatización clara y basada en las necesidades con instalación descentralizada del terminal de válvulas
  • Distribución de las máquinas optimizada para el usuario y diseño libre del sistema eléctrico (I/O remotas) y neumático (terminal de válvulas)
  • La conexión de los terminales de válvulas mediante AP a un solo módulo de bus de campo para la comunicación con el controlador supraordinado reduce los costes generales

6. Conexión de actuadores neumáticos y pinzas

  • Terminal de válvulas VTUX funcional y altamente modular con un caudal de hasta 670 l/min, posteriormente también contará con generación de vacío directamente en el terminal de válvulas
  • Conexión de actuadores neumáticos y pinzas como, por ejemplo, cilindros de vástago, minicarros, pinzas o actuadores rotatorios

7. Comunicación AP en tiempo real

  • Conexión de dos líneas AP para topologías descentralizadas de sistemas a CPX-AP-A
  • Totalmente combinable en cualquier línea AP: módulos de I/O remotas descentralizados de CPX-AP-I y diversos terminales de válvulas con interfaz AP, así como CPX-AP-A modular como terminal independiente o con terminal de válvulas
  • El mayor rendimiento de todos los participantes en tiempo real con una velocidad de datos de 200 Mbaudios y un tiempo de ciclo de 250 µs
  • Hasta 80 módulos en un sistema de comunicación AP con una longitud de cable de hasta 50 m entre los participantes individuales

Samuel Haas, Product Management Controls, Festo SE & Co. KG

“Puede adaptar la arquitectura de automatización de su máquina a su propia filosofía de diseño a bajo coste y con poco esfuerzo. Nuestra conectividad de extremo a extremo le permite combinar libremente los sistemas de I/O remotas con la automatización eléctrica y neumática, siempre con el apoyo de las herramientas de ingeniería adecuadas”.

Samuel Haas
Product Management Controls, Festo SE & Co. KG

Estructura y uso de diferentes topologías con CPX-AP-A

Si desea obtener más información sobre las ventajas y los beneficios resultantes de las distintas topologías con sistemas de I/O remotas, haga clic en la galería .

1. Módulo de bus de campo

  • Interfaz de bus para la comunicación en redes basadas en Ethernet con el sistema de control supraordinado
  • Con interfaz AP para comunicación con otros participantes AP (I/O remotas, terminales de válvulas)
  • El módulo puede colocarse libremente en el terminal y es independiente de la alimentación del sistema de 24 V DC
  • Alta velocidad de transmisión de datos, por ejemplo, para datos de I/O de sensores, actuadores, PLCs o equipos de proceso
  • Transmisión de información que no es crítica para ser enviada en tiempo real, por ejemplo, para diagnosis y configuración
  • Ancho de banda Ethernet suficiente para transmitir, en paralelo, datos tanto en tiempo real como en diferido

2 Placa final inteligente

Interfaz AP rentable y compacta para participantes AP adicionales

  • I/O remotas modulares CPA-AP-A
  • I/O remotas modularas descentralizadas CPX-AP-I
  • Terminales de válvulas con interfaz AP

Dos variantes de la alimentación eléctrica de 24 V DC para los módulos de I/O remotas

  • Solo salida de 24 V DC para participantes AP adicionales (alimentación eléctrica interna desde el terminal)
  • Alimentación de 24 V DC para el terminal de I/O remotas y salida de tensión para otros participantes AP (sin alimentación eléctrica para los terminales de válvulas montados)

Comunicación en tiempo real con una velocidad de transmisión de datos de 200 MBaudios y un tiempo de ciclo de 250 μs

3. Módulos de entrada y salida, IO-Link Master

  • Todos los módulos pueden combinarse como se desee y disponerse libremente en filas
  • Módulos de entrada y salida digitales y analógicos, hasta 32 en el futuro
  • IO-Link Master para cualquier dispositivo IO-Link a nivel de campo, por ejemplo, actuadores eléctricos, válvulas proporcionales, generadores de vacío, sensores
  • LED de diagnosis para mostrar el estado de funcionamiento del módulo y los sensores o actuadores conectados

4. Módulo de encadenamiento sin alimentación

  • Derivación de tensión y comunicación de un módulo al siguiente y al terminal de válvulas
  • Conexión de los bloques entre sí mediante uniones atornilladas oblicuas autorroscables
  • La unión se puede aflojar y volver a apretar varias veces

5. Módulos de encadenamiento con alimentación

  • Suministro de la tensión de alimentación de 24 V DC para los módulos de I/O y el terminal de válvulas (tensión del sistema y de carga)
  • Variante para la alimentación adicional de la tensión de la carga de salidas y válvulas para crear zonas de tensión
  • Variante con transmisión del sistema de 24 V DC para participantes AP adicionales o componentes externos

6. Conexión neumática

  • Conexión entre la I/O remota y el terminal de válvulas montado
  • Interfaz para VTUX y MPA-S con silenciador plano, conexión de aire comprimido y aire de pilotaje
  • Interfaz para VTSA con ranura para cualquier módulo CPX-AP-A, alimentación y derivación de tensión opcionales, desconexión por cortocircuito y diagnosis por cortocircuito

7. Terminales de válvulas

  • Variantes de terminal de válvulas optimizadas para cada aplicación con todas las funciones y montadas directamente en la I/O remota
    • VTUX: altamente modular
    • MPA-S: muy compacto
    • VTSA: robustez y altas prestaciones
  • Terminal eléctrico y neumático completo en IP65/67 para montaje directo en la máquina
  • Tensión del sistema y tensión de la carga aisladas

8. Selección de los materiales

Los módulos y módulos de encadenamiento están fabricados en polímero robusto de alta calidad reforzado con fibra de vidrio

  • Ignífugo y sin halógenos
  • Adecuado para aplicaciones de soldadura
  • Alta compatibilidad CEM
  • Sin relleno de resina epoxi, por lo que es respetuoso con el medio ambiente y fácilmente reciclable

El metal se utiliza cuando se requiere por motivos de exigencias normativas o para el montaje

  • Tornillería metálica y uniones en el módulo de alimentación del sistema
  • Manguitos metálicos para apantallar los conectores de los módulos
  • Placas finales y elementos de fijación, interfaces neumáticas

Festo Automation Suite: puesta en funcionamiento rápida y sencilla del sistema de I/O remotas, de los terminales de válvulas y de todos los participantes AP

Gracias a su manejo intuitivo y claramente estructurado y a su interfaz gráfica de fácil manejo, el software para PC permite configurar y parametrizar de forma sencilla y cómoda los sistemas de I/O remotas.

La topología AP completa, con sus sistemas de I/O remotas CPX-AP-A y CPX-AP-I, así como terminales de válvulas y dispositivos IO-Link, como actuadores eléctricos de la serie Simplified Motion, sensores y generadores de vacío o válvulas proporcionales neumáticas, puede ponerse en servicio de forma rápida y sencilla. Complementado con soluciones de servoaccionamiento electromecánicas completas.