El Control Head CPPB está diseñado para la automatización de válvulas sanitarias on-off con retroalimentación de hasta cuatro posiciones, incluyendo:
Un control head para válvulas sanitarias es un dispositivo que permite el control automatizado de las válvulas utilizadas en procesos de producción higiénicos, asegurando precisión y seguridad.
Una válvula de control regula el flujo de un fluido dentro de un sistema de automatización, ya sea para dosificación, mezcla o redirección.
Una válvula de gatillo o válvula de asiento doble es un tipo de válvula utilizada para controlar el flujo de fluidos en sistemas de tubería. Este tipo de válvula posee dos asientos de sellado, uno en la parte superior y otro en la parte inferior del obturador de la válvula. Esto permite que la válvula sea utilizada para bloquear el flujo en ambas direcciones.
Las válvulas de asiento o de asiento doble son comúnmente usadas en aplicaciones donde se requiere un alto nivel de sellado, como en sistemas de agua potable, leche y bebidas, fluidos farmacéuticos en procesos industriales. Proporcionan un sellado confiable en ambas direcciones del flujo, garantizando un control eficaz del fluido.
Una válvula mix-proof es un tipo de válvula utilizada en la industria de procesamiento de líquidos, especialmente en aplicaciones de producción de alimentos y bebidas. Este tipo de válvula está diseñada para permitir el paso simultáneo de dos fluidos diferentes sin el riesgo de contaminación cruzada entre ellos.
La válvula mix-proof consiste en dos cámaras separadas, cada una con su propio conjunto de sellos y actuadores. Esto permite que dos fluidos diferentes pasen por la válvula sin entrar en contacto entre sí. Además, la válvula está diseñada con un espacio muerto mínimo para reducir el riesgo de acumulación de residuos o contaminantes entre los fluidos.
Estas válvulas son especialmente útiles en aplicaciones donde se requiere alta higiene y seguridad alimentaria, ya que garantizan que los productos líquidos permanezcan separados y libres de contaminación durante el proceso de producción.
El Control Head CPPB es la solución ideal para quienes buscan precisión y seguridad en la automatización de válvulas sanitarias. Descubra los beneficios que esta tecnología puede traer a sus procesos. Complete el formulario a continuación para recibir el contacto de nuestro especialista.