Válvula de cierre manual VBOC
La solución adecuada para aplicaciones relacionadas con la seguridad según ISO 13849: válvula de cierre VBOC con control de posición de conmutación.
- Válvula de 2/2 vías para ensamblaje directo en el cilindro con control de la posición de conmutación
- Apto para funciones de seguridad según DIN 13849
- Gran robustez frente a los golpes de ariete del cilindro
- Opcional: funciones adicionales totalmente integradas
- Control neumático