Cable de conexión NEBS

  • Para la conexión con diseño rectangular L1, patrón uniforme 5,8 mm
  • Para rosca M12x1 con codificación A según EN 61076-2-101
  • Para rosca M16x0,75
  • Cable de conexión para el sensor de presión SPAN
  • Grado de protección IP40, IP65, IP67, IP69K en estado montado
  • Longitud de cable 0,5 ... 10 m
  • Con cable de PVC o PUR
  • Temperatura ambiente -40 ... +70 °C