Cable de conexión NEBU
El conjunto de cables permite combinar indistintamente cables de diversas longitudes y calidades con cajas tomacorriente y conectores. Adaptado a todos los equipos con conectores M8 y M12, como p. ej. sensores de proximidad, presostatos, sensores de presión, transmisores de presión, sensores de caudal y otros.
- Cables de conexión con conector/zócalo M12x1 de 5 pines con codificación A según EN 61076-2-101 y sección nominal del cable de 1 mm² (NEBU-M12G5-E-...-Q8N-...)
- Cables de conexión apantallados con zócalo acodado M12x1 A de 8 pines con codificación A según EN 61076-2-101 (NEBU-M12W8-K-...)
- Cable de conexión con conector de alimentación G7/8 con codificación según NFPA/T3.5.29 R1-2007 (NEBU-G78W5-...)