Elementos de dosificación VAVN
Para una capacidad de dosificación óptima, las boquillas de dosificación VAVN están disponibles en diez variantes con estrechamiento y bisel opcionales. Son ideales para el uso de líquidos agresivos y son fácilmente combinables con los racores NLFA.
- Para aplicaciones de dosificación con la máxima precisión
- Longitud de la aguja dosificadora 30 mm o 60 mm
- Diámetro exterior 1,6 mm
- Diámetro nominal 0,3 mm, 0,6 mm o 1,2 mm
- Alta resistencia a la corrosión (clase de resistencia a la corrosión CRC 3 según la norma Festo 940 070)
- Modelos con bisel y/o con estrechamiento
- Suministro 10 piezas