Sensor de caudal SFAM

Nuestro sensor de caudal SFAM es fácil de integrar en unidades de mantenimiento. Transmite información de caudal absoluta de forma continua o capta los valores acumulados de la medición de consumo de aire.
  • IO-Link® communication with efficient remote parameterisation and replication function
  • All-in-one solution with integrated pressure and temperature measurement
  • Equipo individual o combinado con las unidades de mantenimiento de la serie MS
  • Entrega datos absolutos del caudal, así como consumo acumulado de aire
  • High accuracy, even at compressed air quality [7:4:4] to ISO 8573
  • Reliable measurement even of high flow rates
  • Funcionamiento sostenible gracias a la supervisión del consumo del sistema