Unidad de cilindro eléctrico EPCS

Unidad de cilindro eléctrico compacta y económica con husillo de bolas silencioso y preciso para las tareas de movimiento y posicionamiento más sencillas. Ideal para movimientos precisos y rápidos en aplicaciones de clasificación, distribución o sujeción. Como parte de la serie Simplified Motion, EPCS es fácil de configurar y puede ponerse en funcionamiento directamente sin software.
  • Posicionamiento preciso mediante husillo de bolas silencioso
  • Solución completa compuesta por mecánica de accionamiento, motor y regulador de servoaccionamiento
  • Aplicación sencilla de prensado y sujeción para fuerzas de hasta 900 N
  • Dos controles posibles integrados de forma estándar: E/S digitales e IO-Link®
  • Producto de la Simplified Motion Series: no necesita ningún regulador de servoaccionamientos externo ni ningún armario de maniobra para la instalación
  • Encaja perfectamente en nuestra amplia cartera de productos de actuadores electromecánicos, motores, controladores de accionamiento y sistemas de control