Válvula con separación de fluidos VYKB
Con una anchura de tan solo 10/12 mm (anchura nominal de 1,6/2,0 mm), la VYKB regula cantidades muy pequeñas de líquido (µl, ml) con alta precisión en aplicaciones de caudal y dosificación. Gracias a la membrana de separación fabricada con polímeros de alto rendimiento, también es ideal para medios agresivos.
- Anchura compacta de 10 mm y 12 mm para anchuras nominales grandes (1,6 mm y 2,0 mm)
- Para dosificación, aspiración y aplicaciones de flujo continuo
- Limpieza sencilla gracias a la separación de los fluidos
- Materiales de alta calidad y, por tanto, aptos para fluidos agresivos
- Desarrollado conforme a la norma ISO 13485
- Funcionamiento sostenible gracias al control eficaz y a la desconexión activa del aire