Pinza paralela DHPC

La pinza paralela más compacta del mercado, con una impresionante fuerza y precisión de agarre, está disponible en numerosas variantes para cubrir una amplia gama de requisitos y aplicaciones.
  • Guía de bolas resistente y precisa
  • Gran fuerza de sujeción en espacios reducidos
  • Máxima precisión de repetición
  • Se puede utilizar, opcionalmente, como pinza de simple o doble efecto
  • Variante de simple efecto o con aseguramiento de la fuerza de sujeción normalmente abierto (NO) o cerrado (NC)
  • Adecuada como pinza de sujeción exterior e interior
  • Numerosas posibilidades para la fijación y el montaje
  • Fabricación sostenible gracias a la reducción del uso de materiales