Acumulador de aire comprimido CRVZS

Acumulador de aire comprimido según AD 2000 de acero inoxidable de alta aleación hasta 20 l de volumen.
  • Resistente a la corrosión
  • Compensación de oscilaciones en la presión y aplicación como reserva en caso de un consumo repentino de aire
  • Preparación de mayores cantidades de aire para el abastecimiento de actuadores de ciclos rápidos
  • En parte, con conexión para descarga del condensado
  • Para comprobar la aptitud para el contacto con alimentos, véase www.festo.com/sp/crvzs > pestaña «Certificados»
  • Fluidos: aire comprimido, vacío