Conector/zócalo NECB

  • Conectores para muchos diámetros del cable y secciones de hilos
  • Bornes atornillados con ancho de banda grande en secciones transversales nominales de hasta 0,75 mm
  • Certificación UL
  • Comprobación según IEC 61010-1 e IEC 61010-2-202 para válvulas de Festo
  • Grado de protección: IP65 e IP67
  • Mejores juntas (FPM)
  • Margen de temperatura ampliado: -25 ... +90 °C