Sensor de presión SPAU
Flexibilidad única en la conexión: el sensor de presión SPAU. Tanto para medición, supervisión o detección de la presión: siempre tendrá todos los valores de la presión bajo control en un momento. En el modo IO-Link® se permite el mantenimiento y la parametrización, así como una simulación sencilla del funcionamiento del sensor.
- Para la supervisión de aire comprimido y de gases no corrosivos
- Con o sin display
- Transmisión del valor de la presión como señal conmutable, señal analógica o a través de IO-Link® a la unidad de control conectada
- Máxima flexibilidad mediante adaptación neumática y salidas eléctricas conmutables
- Funcionamiento sostenible gracias a la recuperación de energía