Eje de accionamiento por husillo EGC-BS
El eje de accionamiento por husillo preciso y con gran capacidad de carga EGC-BS con su funcionamiento silencioso tiene una sección optimizada y única para la rigidez y la carga admisible máximas. Así, podrá dimensionar los ejes de accionamiento por husillo en un tamaño menor y ahorrar costes.
- Eje para precisiones de repetición elevadas
- Guía de rodamiento de bolas para cargas y pares grandes
- Opcionalmente con unidad de bloqueo, en uno o en ambos lados
- Perfil con rigidez optimizada
- Posibilidad de montaje flexible del motor en 2 lados
- 34 tipos disponibles en almacén y con plazos de entrega cortos, así como productos modulares para especificaciones individuales
- Posibilidad de carreras de hasta 3 m
- Encaja perfectamente en nuestra amplia cartera de productos de actuadores electromecánicos, motores, controladores de accionamiento y sistemas de control