Cilindro normalizado DSBG
Cilindro con tirantes robusto según la norma ISO 15552.
- ISO 15552 (ISO 6431, VDMA 24562)
- Ejecución robusta con tirantes
- La amortiguación neumática autorregulable de fin de recorrido ahorra tiempo durante la puesta en funcionamiento y se adapta de forma óptima a los cambios de carga y de velocidad
- Gran cantidad de accesorios de fijación para casi cualquier situación de montaje
- Para la detección de posiciones
- Sostenible gracias a la prolongación del ciclo de vida mediante la simplificación de las reparaciones