Ventosa de sujeción por vacío redonda ESG
Con unas 5000 variantes, la serie ESG ofrece una gama muy completa de soluciones. Se puede elegir entre diferentes propiedades de material, formas de ventosa, margenes de temperatura y retenedores.
- Conjunto modular de productos de elemento de fijación de ventosa y ventosa con más de 2000 variantes
- Opcionalmente con compensador angular, compensador de altura y filtro
- Forma de ventosa redonda, en 5 diseños
- 15 diámetros de la ventosa
- Volumen de ventosa: 0,002 … 245 cm³
- Radio mínimo de las piezas: 10 … 680 mm
- Conexión de vacío: mediante racor o boquilla para tubos flexibles de material sintético, conexión roscada