Generador de vacío, neumático VN
- Utilizable directamente en la zona de trabajo
- Disponible en forma recta (en línea: conexión de vacío en línea con la conexión de aire comprimido) o en forma de T (estándar: conexión de vacío en 90° en relación con la conexión de aire comprimido)
- Compacta y rentable
- Funcionamiento exento de mantenimiento y menor nivel de ruidos gracias al silenciador abierto integrado
- Variantes recomendadas para sistemas de producción para fabricar baterías de iones de litio