Separador de agua MS12-LWS

Todas las funciones de la preparación del aire comprimido: reguladores de presión, válvulas de cierre, unidades de filtro y regulador y válvulas de arranque progresivo con función de seguridad, filtro, sensores de presión y de caudal, unidad de secado, separador de agua, sensores, lubricador y distribuidor. La solución adecuada para cada tarea. En los tamaños 4, 6, 9 y 12.
  • Patrón uniforme de 124 mm
  • Separador de agua eficiente, exento de mantenimiento
  • Separación constante del condensado (99%), también con caudal máximo
  • A elegir con descarga de condensado manual, automática o con descarga automática controlada eléctricamente