Kolbenstangenzylinder

Festo Kolbenstangenzylinder sind pneumatische Antriebe für die Ausführung geradliniger Bewegungen. Ob als Rundzylinder, Profilzylinder, Kompaktzylinder, Kurzhubzylinder, Flachzylinder, Miniaturzylinder, Einschraub- oder Edelstahlzylinder: Je nach Kolbendurchmesser sind Schubkräfte bis 50 kN bei 6 bar möglich. Ausgewählte Typen sind zudem nach ATEX-Richtlinie für explosionsfähige Atmosphären geeignet oder aus korrosionsbeständigem Edelstahl und daher besonders reinigungsfreundlich.

Weitere Produkte finden Sie in unserer Kategorie:Pneumatische Zylinder

Rundzylinder

Durch ihre runde Bauform können Rundzylinder platzsparend auch in engen Platzverhältnissen verbaut werden. Allen Rundzylindern gemein ist ihre hohe Laufleistung und lange Lebensdauer sowie die schnelle und einfache Installation. Die Kolbenstangenzylinder sind sowohl als doppeltwirkende Antriebe als auch als einfachwirkende Antriebe verfügbar, sowie als Pneumatikzylinder entsprechend der Norm ISO 6432.

Rundzylinder

Profilzylinder und Zugstangenzylinder

Kolbenstangenzylinder mit Profilrohr oder mit Zugstangen haben identische Befestigungsschnittstellen, gleiche technische Daten und die Abmessungen entsprechen in beiden Fällen der ISO-Norm 15552. Diese Linearantriebe unterscheiden sich vor allem in der Befestigung der Zylinderschalter: Beim Profilrohr werden sie geschützt in der Nut befestigt, beim Zylinder mit Zugstangen werden die Zylinderschalter mit einem separaten Befestigungsbausatz an einem Zuganker befestigt.

Profilzylinder und Zugstangenzylinder

Kompakt-, Kurzhub- und Flachzylinder

Als Kompaktzylinder bezeichnet man pneumatische Zylinder, deren Baulänge, bezogen auf die Hublänge, extrem kompakt ist. Typischerweise kommen Kompaktzylinder dort zum Einsatz, wo die Platzverhältnisse äußerst beengt und die Anforderungen an Querlast gering sind. Die Kompaktzylinder zählen zu der Gruppe der Direktbefestigungszylinder und werden überwiegend ohne spezifisches Befestigungszubehör montiert. Kurzhubzylinder starten schon ab einem Hub von 2,5 mm und Flachzylinder zeichnen sich – wie der Name schon sagt – durch eine besonders flache Bauweise mit verdrehgesichertem Ovalkolben aus.

Kompaktzylinder, Kurzhubzylinder, Flachzylinder

Multimount- und Einschraubzylinder

Multimount-Zylinder sind Zylinder, die von einer oder mehreren Seiten ohne zusätzliche Befestigungsteile (außer Schrauben) montierbar sind. Einschraubzylinder können in einer Gewindebohrung direkt in der Anlage verbaut und einfachwirkend betrieben werden. Separates Zubehör zur Montage dieser Kolbenstangenzylinder und Anschluss der Luftversorgung wird nicht benötigt. Damit ist eine äußerst platzsparende Anordnung möglich.

Multimountzylinder und Einschraubzylinder

Zylinder mit Feststelleinheit

Dies sind Kolbenstangenzylinder mit zusätzlicher Feststelleinheit zur Klemmung der Kolbenstange. Die Klemmung erfolgt reibschlüssig bei Unterschreitung eines Mindestbetriebsdrucks und kann – je nach Typ – spielbehaftet oder spielfrei sein. Zylinder mit Klemmpatrone werden für statisches Halten eingesetzt. Für dynamisches Bremsen und den Einsatz in sicherheitsrelevanten Steuerungen ist eine Haltebremse mit entsprechendem Prüfzertifikat erforderlich.

Zylinder mit Feststelleinheit

Edelstahlzylinder

Edelstahlzylinder zeichnen sich durch ihre Korrosionsbeständigkeit, selbst in aggressiven Umgebungen, aus. Eingesetzt werden insbesondere hochwertige rostfreie Edelstähle 1.4301 und 1.4401. Die in der Praxis bewährten hochlegierten, nichtrostenden Stähle dienen als Schutz vor chemischer Beanspruchung sowie gegen Schäden, die durch Reinigungs- und Desinfektionsmittel entstehen können.

Edelstahlzylinder

Funktionsweise von Kolbenstangenzylindern

In einem Kolbenstangenzylinder befindet sich immer eine Kolbenstange mit Antriebskolben, dessen Bewegung mit Druckluft gesteuert wird. Die auf den Kolben aufgebrachte Energie wird dann über die Kolbenstange auf die zu bewegenden Teile übertragen. Zylinder mit Kolbenstange gibt es als doppeltwirkende und einfachwirkende Kolbenstangenzylinder.

Einfachwirkende Zylinder mit Kolbenstange besitzen nur einen Druckluftanschluss. Durch den Anschluss wird die Druckluft eingeführt, wodurch sich der Kolben in eine Richtung verschiebt. Wenn der Zylinder die Luft wieder freigibt, geht der Kolben mit Hilfe einer Feder wieder in seine Ausgangsposition zurück.

Doppeltwirkende Zylinder besitzen dagegen zwei Druckluftanschlüsse und werden ausschließlich mit Druckluft gesteuert. Die Druckluft bewirkt und steuert das Aus- und Zurückfahren, indem entweder am einen oder am anderen Anschluss Druckluft zugeführt wird.

Einstellung von Geschwindigkeit und Durchfluss

Bei Kolbenzylindern hängt die Bewegungsqualität ebenso sehr von der Ventil-Durchflussregelung ab wie von der Dimensionierung des Zylinders. Mit einer pneumatischen Lösung zur Geschwindigkeitsregelung – in der Regel ein pneumatisches Drosselventil (eine pneumatische Drossel) – können Sie die Aus- und Einfahrgeschwindigkeiten direkt an der Maschine einstellen. Dies funktioniert wie ein einfacher Zylindergeschwindigkeitsregler, ohne die Mechanik zu verändern.

Drosselventile online kaufen

Sensoren für eine zuverlässige Endlagenrückmeldung

Um den Abschluss des Hubs zu bestätigen und die Wiederholbarkeit der Abläufe zu gewährleisten, sollten Zylindersensoren als Endschalter für die pneumatischen Antriebe hinzugefügt werden. Die Endlagensensoren für Zylinder – die häufig als Endschalter für Pneumatikzylinder eingesetzt werden – erfassen den Kolbenmagneten, in der Regel über einen Reedschalter für Pneumatikzylinder. Das macht sie zu zuverlässigen Endlagensensoren für Pneumatikzylinder und zu praktischen Endschaltern für die tägliche Automatisierungstechnik.