Festo Pneumatikschläuche

Pneumatikschläuche kommen zum Einsatz, wenn komprimierte Luft an die jeweilige Verbraucherstelle geleitet werden soll. Welcher Schlauch der richtige ist, hängt vom Einsatzbereich und den individuellen Anforderungen ab. Wichtig ist, dass durch regelmäßige Wartung des Schlauches Mängel am Produkt ausgeschlossen werden, damit die Langlebigkeit und Funktionsfähigkeit der pneumatischen Anwendung nicht gefährdet wird.

Festo Pneumatikschläuche erfüllen Standardanforderungen ebenso zuverlässig wie extreme Bedingungen wie Hitze, Schweißspritzer, hohe pH-Werte oder Hydrolysebeständigkeit. Wenn Sie Leitungen verlegen oder austauschen, entscheiden die richtigen Komponenten des Druckluftsystems darüber, ob die Installation zügig vonstattengeht oder ob Sie nach Undichtigkeiten suchen müssen.

Pneumatikschläuche für jede Anforderung

In der heutigen Pneumatik sind außenkalibrierte Schläuche der Standard. Sie sind passend für sämtliche moderne Verschraubungen, z. B. QS, NPQM als Stecknippelverschraubung und NPQH. Bei außenkalibrierten Pneumatikschläuchen wird der Außendurchmesser des Produkts als Schlauchgröße angegeben.

Darüber hinaus gibt es innenkalibrierte Pneumatikschläuche, bei welchen der Innendurchmesser des Schlauches als Schlauchgröße angegeben wird. Diese wurden in der Pneumatik standardmäßig verwendet, bevor es Steckverschraubungen gab. Innenkalibrierte Pneumatikschläuche finden Sie für alle früher gängigen Verschraubungen, z. B. CK, CN, PK.

Sobald mit unterschiedlichen Arbeitslängen und Zugbelastungen gearbeitet wird, sind hingegen Spiralschläuche erste Wahl – insbesondere in Verbindung mit Pneumatikwerkzeugen bieten sie das passende Zubehör. Auch hier kommt es auf den richtigen Umgang mit Schläuchen an: Ein Pneumatikschlauch-Aufroller sorgt für Ordnung, wenn Schläuche bewegt, aufgerollt oder geschützt werden müssen.

Unser breites Sortiment an außen- und innenkalibrierten sowie Spiralschläuchen ist in verschiedenen Durchmessern und Werkstoffen erhältlich. Bei Festo finden Sie außerdem passendes Zubehör für Ihren Pneumatikschlauch, darunter Luftanschlüsse für Fertigungslinien, die die Installation beschleunigen und Leckagen reduzieren.

Häufige Anwendungsfälle:

  • Druckluftschläuche für feste Verlegung und eine stabile Versorgung
  • Pneumatikschläuche für Maschinen- und Schaltschrankanschlüsse
  • Pneumatikschlauch für eine flexible Verlegung an der Verbraucherstelle
  • Schlauchanschlüsse für Pneumatikzylinder in Antrieben und Bewegungsanwendungen

Aus welchem Material bestehen die Pneumatikschläuche von Festo?

Das Material eines Pneumatikschlauchs sollte auf die jeweiligen Anforderungen abgestimmt sein. Hier stellen wir die einzelnen Werkstoffe und ihre Eigenschaften vor:

Polyurethan – PU

Pneumatikschläuche aus Polyurethan, kurz PU-Schläuche, sind die erste Wahl, wenn pneumatische Steuerungen angeschlossen werden sollen. Sie sind in zahlreichen Größen erhältlich und zeichnen sich durch ihre Flexibilität und ihre kleinen Biegeradien aus. PU-Pneumatikschläuche sind in vielen verschiedenen Farben erhältlich, was beim Anschluss komplexer Steuerungen hilfreich ist, um den Überblick über die einzelnen Leitungen zu behalten. Sie erfüllen zahlreiche Anforderungen, da sie über verschiedene besondere Eigenschaften verfügen, wie zum Beispiel Schutz vor Schweißspritzern, Flammschutz oder elektrische Leitfähigkeit.

Typische Anwendungsbereiche: flexible Verlegung von Pneumatikschläuchen und -leitungen mit engen Biegungen.

Polyamid – PA

Im Vergleich zu PU-Schläuchen sind Pneumatikschläuche aus Polyamid – kurz PA-Schläuche – temperatur- und druckbeständiger. Dadurch ist das Schlauchmaterial fester und somit weniger biegsam – Polyamid ist halbstarr und knickfest. In der Regel sind PA-Schläuche bei einer Temperatur von -50 °C bis +20 °C vollständig druckfest (danach nimmt die Druckfestigkeit mit steigender Temperatur ab) und eignen sich daher ideal für den Einsatz als Druckluft- und Druckluftbremsleitungen.

Typische Anwendungsbereiche: robuste Druckluftschläuche und stabile Anschlüsse für Pneumatikzylinder.

Polyethylen – PE

Pneumatikschläuche aus Polyethylen, kurz PE-Schläuche, sind sehr leicht, schlagfest und weitgehend beständig gegen Säuren, Laugen und Salzlösungen. PE-Schläuche eignen sich für den Einsatz in einem Temperaturbereich von -30 °C bis +80 °C und sind die kostengünstigste Option unter den Pneumatikschläuchen.

Typische Anwendungsbereiche: kostengünstige Druckluftschläuche, mit denen zahlreiche Komponenten von Druckluftsystemen in Standardumgebungen miteinander verbunden werden.

PTFE / PTFA / PFA

Pneumatikschläuche aus PTFE / PTFA / PFA eignen sich für den Einsatz in extremen Temperaturbereichen von -20 °C bis +150 °C. Sie passen auf alle gängigen Verbindungstypen und sind standardmäßig in Naturfarben sowie als CS-Ausführung in Grün und Rot erhältlich. PFA-Schläuche können auch geschweißt werden.

Typische Anwendungsbereiche: anspruchsvolle Umgebungen, in denen Pneumatikleitungen Hitze, Chemikalien oder aggressiven Reinigungsmitteln standhalten müssen, während sie gleichzeitig mit Standardanschlüssen für Produktionslinien kompatibel sind.

Passende Pneumatikschläuche für jede Branche

Welcher der Festo Pneumatikschläuche der passende für Sie ist, hängt ganz von Ihren Anforderungen ab. Unsere Produktpalette umfasst Schläuche unterschiedlichster Durchmesser, Längen, Farben und Materialien. Gleich, ob der Schlauch Standardansprüchen oder extremen Bedingungen wie hoher Temperatur oder wechselhaften Witterungen entsprechen muss – bei uns finden Sie für jede Branche einen passenden Schlauch.

Denken Sie an das Zubehör

Die meisten Probleme in letzter Minute sind auf nicht passende Teile zurückzuführen, nicht auf den Schlauch selbst. Vergewissern Sie sich vor dem Kauf, dass Sie alle Schritte der Einrichtung abgeschlossen haben:

  • Passende Druckluftanschlüsse in Fertigungslinien (Typ, Größe, Dichtungskonzept)
  • Die richtigen Druckluftschläuche für Ihr Medium und Ihre Umgebung
  • Flexible Verlegung mit Pneumatikschlauch in bewegten Umgebungen
  • Schlauchführung mit Pneumatikschlauch-Aufroller an Arbeitsplätzen oder Werkzeugen
  • Kompatible Druckluftkomponenten für eine saubere, leckagefreie Installation