Inspiration Silbermöwe: Wie sein natürliches Vorbild fliegt auch der Smart Bird allein durch seinen Flügelschlag. Der ultraleichte Ornithopter überzeugt mit hervorragender Aerodynamik und kann – im Gegensatz zu vergleichbaren Flugmodellen – ganz ohne zusätzlichen Antrieb von selbst starten, fliegen und landen.
Hergestellt aus Kohlefaser, Glasfaser und Polyurethanschaum ist der SmartBird ein absolutes Leichtgewicht mit maximaler Agilität: Bei einer Länge von 1,07 Metern und einer Spannweite von 1,96 Metern wiegt er nur etwa 450 Gramm. Dieser konsequente Leichtbau macht in Kombination mit der intelligenten On-Board-Elektronik das einmalige Flugverhalten des SmartBird erst möglich.
Mit seinem speziellen Flügelprofil und der gezielten Verdrehung seiner Schlagflügel erreicht der SmartBird einen aerodynamischen Wirkungsgrad von über 80 Prozent. Die Flügel schlagen dabei nicht nur auf und ab, sondern verdrehen sich gezielt. Das geschieht durch einen aktiven Gelenktorsionsantrieb, der sowohl für Auftrieb als auch Vortrieb sorgt. Mit dieser Funktionsintegration ist der Vogelflug technisch entschlüsselt.
Während des Fluges werden Daten wie die Flügelposition, die Flügeltorsion oder der Zustand der Batterie laufend von einer Software erfasst und in Echtzeit überprüft. Dadurch lassen sich die Steuerparameter in Sekundenbruchteilen auf neue Situationen einstellen und optimieren. Die permanente Diagnose gewährleistet die Flugstabilität und somit die Betriebssicherheit des künstlichen Vogels.
Für unser Kerngeschäft in der Automatisierungstechnik liefert der SmartBird wichtige Erkenntnisse – vor allem im Bereich der Aerodynamik. Sie können helfen, neue Komponenten zu entwickeln, die wenig Bauraum benötigen, strömungsoptimiert sind und dadurch ressourcen- und energieeffizienter werden. Die Funktionsintegration von gekoppelten Antrieben gibt uns Aufschlüsse für die Konstruktion und Optimierung von hybriden Antriebstechnologien. Mögliche Einsatzgebiete reichen von Hubflügelgeneratoren zur Energiegewinnung aus Wasser bis hin zu neuen Stellantrieben in der Prozessautomation.
Gemeinsam mit Instituten, Hochschulen und Partnern erforschen wir biologische Prinzipien, um innovative Ideen und Lösungen für unser Kerngeschäft in der Automatisierungstechnik und der technischen Bildung zu entwickeln. Erfahren Sie mehr über das Bionic Learning Network oder entdecken Sie weitere spannende Themen rund um Festo in unserem Blog.