Drehantriebseinheit ERMS

Die günstige Drehantriebseinheit für einfache Schwenkaufgaben mit 90° oder 180° Winkel trotzt auch erhöhter mechanischer Belastung. Als Teil der Simplified Motion Series lässt sich ERMS einfach konfigurieren und ohne Software direkt in Betrieb nehmen. Inklusive IO-Link und digitale I/O (DIO).
  • Komplettlösung bestehend aus integriertem Antrieb, Motor und Antriebsregler
  • Kostengünstige Lösungspaket für einfache Schwenkaufgaben aber auch bei höher belasteten Anwendungen
  • Abgedichtete Hohlwelle als integrierte Durchführung für Leitungen und Schläuche
  • Standardisierte Befestigungsschnittstelle zur direkten Verbindung mit den elektrischen Mini-Schlitten EGSL, EGSC und EGSS
  • Integrierte Endlagenabfrage
  • Zwei Steuerungsmöglichkeiten standardmäßig integriert: digitale I/O und IO-Link
  • Einfache Inbetriebnahme nach dem plug and work-Prinzip: alle Parameter direkt am Antrieb manuell einstellbar ohne Software und spezielles Know-how
  • Produkt der Simplified Motion Series: benötigt keinen externen Servoantriebsregler und keinen Schaltschrank für die Installation
Produkt konfigurieren
  • Produkthighlights
  • Produkte
  • Downloads

Simplified Motion Series – Einfach bewegen

Verbindet erstmals die Einfachheit der Pneumatik mit den Vorteilen elektrischer Automatisierung: Simplified Motion Series. Diese integrierten Antriebe sind die perfekte Lösung für Anwender die nach einer elektrischen Alternative für einfachste Bewegungsaufgaben suchen, jedoch die teils aufwendige Inbetriebnahme klassischer elektrischer Antriebssysteme scheuen. Der Betrieb erfolgt dabei ohne jegliche Software, einfach nach dem „plug and work“-Prinzip. Dabei sind digitale I/O (DIO) und IO-Link automatisch immer mit an Bord – ein Produkt mit zwei Steuerungsarten standardmäßig.

Applikationsbeispiele für den Drehantrieb ERMS

Sortieren durch umschalten (Weiche) mit dem Drehantrieb ERMS

Stoppen und Klemmen mit dem Drehantrieb ERMS

Stoppen mit dem Drehantrieb ERMS

Elektrisch bewegen – einfach wie nie!