• Produkte
  • Downloads
  • Diagramme

Simplified Motion Series – Einfach bewegen

Verbindet erstmals die Einfachheit der Pneumatik mit den Vorteilen elektrischer Automatisierung: Simplified Motion Series. Diese integrierten Antriebe sind die perfekte Lösung für Anwender die nach einer elektrischen Alternative für einfachste Bewegungsaufgaben suchen, jedoch die teils aufwendige Inbetriebnahme klassischer elektrischer Antriebssysteme scheuen. Der Betrieb erfolgt dabei ohne jegliche Software, einfach nach dem „plug and work“-Prinzip. Dabei sind digitale I/O (DIO) und IO-Link automatisch immer mit an Bord – ein Produkt mit zwei Steuerungsarten standardmäßig.

Applikationsbeispiele für den Elektrozylinder EPCS

Positionieren mit dem Elektrozylinder EPCS

Sortieren mit dem Elektrozylinder EPCS

Transfer mit dem Elektrozylinder EPCS und Drehantrieb ERMS

Heben mit kurzem Hub durch den Elektrozylinder EPCS

Türöffner vertikal mit dem Elektrozylinder EPCS

Türöffner horizontal, mit kurzem Hub, durch den Elektrozylinder EPCS

Hinweis: Für eine sichere Realisierung dieser Applikation sind besondere Sicherheitsvorkehrungen zu beachten

Stoppen und Klemmen mit dem Elektrozylinder EPCS und Drehantrieb ERMS