Achten Sie bei der Produktauswahl im Katalog auf den Stern.
Für über 2200 Produkte gilt weltweit: immer lagerhaltig, preisattraktiv, schnell geliefert
Zuverlässigkeit hat einen Namen: DFM. Der geführte Antrieb mit dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis am Markt besticht durch optimale Führungseigenschaften, Robustheit und Flexibilität. Sicher, flexibel und belastbar – auch bei hohen Momenten.
Der DFM kann mit seinen beiden verschiedenen Führungsvarianten bis zu 100 % höhere Massen bewegen als seine Wettbewerber.
Durch die unterschiedlichen Montage- und Luftanschlussmöglichkeiten passt sich der DFM flexibel an jede Applikation an.
Mit der Kombination aus linearem Antrieb und leistungsfähiger Führungseinheit bewegt der DFM selbst auf kleinem Bauraum hohe Massen sicher.
Der DFM ist Bestandteil unseres Kernprogramms und somit weltweit schnell verfügbar.
Aufgrund der deutlich besseren Führungseigenschaften ist der DFM im Vergleich zum Wettbewerb deutlich belastbarer und langlebiger.