• Produkte
  • Downloads
  • Diagramme

Vorteile im Doppelpack!

Auf das Wesentliche konzentriert: Der preisattraktive Schwenkflügelantrieb DRVS kann alles, was für einen Schwenkantrieb wichtig ist – beim Drehen ist er richtig stark und hoch innovativ. Die neue Sensorlösung SRBS ist im Handumdrehen montiert und stufenlos eingestellt. Das spart Zeit und Kosten.

Fürs Drehen geschaffen

Kompakt und abgedichtet, geringes Gewicht, optionale Abfrage und leistungsfähig bis 20 Nm: damit ist der DRVS stark, auch in rauen Umgebungen. Einfach eingebaut dreht er stufenlos, je nach Bedarf, 90° / 180° oder 270°.

Position erfassen leicht gemacht

Nie war es für Sie einfacher und sicherer, Schwenkantriebe abzufragen: schnell, unkompliziert und fehlerfrei – die Montage und das Teachen der Schaltpunkte mit dem Positionssensor SRBS-Q1/Q12. Die geschlossene und gekapselte Einheit ist schnell aufgeschraubt – Schaltpunkte werden über eine Taste elektronisch eingelernt. Fertig!

Die technischen Highlights vom Produktmanager präsentiert

Erfahren Sie im Video warum unser Schwenkflügelantrieb DRVS für Anwender interessant ist, die eine unkomplizierte und kostengünstige Lösung für ihre Schwenkapplikation suchen.