Unité pince pivotante HGDS-PP-12-P-A-B
1187955
Code EAN (GTIN) 4052568228194
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Downloads
Chargement des données...
Force de préhension par mors de pince à 6 bar, à la fermeture
37 N
Course par mors de pince
2.5 mm
Angle d’oscillation
210 deg
Détection de position de la pince
avec capteur de proximité
Couple de rotation théorique à 6 bar
0.85 Nm