Pince à soufflet DHEB-33-E-D-S-P
1320783
Code EAN (GTIN) 4052568230036
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Downloads
Chargement des données...
Temps d’ouverture min. sous 6 bar
30 ms
Temps de fermeture min. sous 6 bar
60 ms
Diamètre min. à saisir
34 mm
Diamètre max. à saisir
45 mm
Valeur indicative de charge utile
0.7 kg