Vérin normalisé DSBC-100-40-PPVA-N3
1384805
Code EAN (GTIN) 4052568016883
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Downloads
Chargement des données...
Mode de fonctionnement
À double effet
Ø du piston
100 mm
Force théorique à 6 bar, avance
4712 N
Course
40 mm
Amortissement
Amortissement pneumatique, réglable des deux côtés