Vérin plat DZH-16-200-PPV-A
151152
Code EAN (GTIN) 4052568116965
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Downloads
Chargement des données...
Mode de fonctionnement
À double effet
Ø du piston
16 mm - Diamètre équivalent
Force théorique à 6 bar, avance
121 N
Course
200 mm
Amortissement
Amortissement pneumatique, réglable des deux côtés