Veuillez noter qu’un produit plus récent est disponible

Voici plus de produits de la même catégorie : Classic

Merci de contacter Festo si vous avez besoin d''aide.

Vérin compact ADVUL-63-30-P-A

156907

Code EAN (GTIN) 4052568121570

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Ø du piston
63 mm
Force théorique à 6 bar, avance
1870 N
Course
30 mm
Amortissement
bagues/plaques d'amortissement élastiques des deux côtés
Détection de position
Pour capteurs de proximité