Vérin plat DZF-25- -P-A
164024
Downloads
Chargement des données...
Mode de fonctionnement
À double effet
Ø du piston
25 mm - Diamètre équivalent
Force théorique à 6 bar, avance
295 N
Course
1 mm - 200 mm
Amortissement
bagues/plaques d'amortissement élastiques des deux côtés