Vérin normalisé DSBF-C-50-125-PPVA-N3-R

1775263

Code EAN (GTIN) 4052568247058

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Mode de fonctionnement
À double effet
Ø du piston
50 mm
Force théorique à 6 bar, avance
1178 N
Course
125 mm
Amortissement
Amortissement pneumatique, réglable des deux côtés