Tuyau PQ-AL-28X1,5X3000
194593
Code EAN (GTIN) 4052568080624
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Downloads
Chargement des données...
Ø extérieur
28 mm
Ø intérieur
25 mm
Matériau du tuyau
Alliage d'aluminium corroyé
Pression de service en fonction de la température
-0.95 bar - 10 bar
Température ambiante
-30 °C - 75 °C