Soupape à tête inclinée VZXF-L-M22C-M-A-N112-350-M1-V4B2T-50-7
3539928
Code EAN (GTIN) 4052568271053
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Downloads
Chargement des données...
Raccord de tuyau
Manchon d'accouplement à vis 1 1/2 NPT conforme à ANSI/ASME B 1.20.1
Débit Kv
25 m³/h
Pression du fluide
0 bar - 7 bar
Diamètre nominal
35 mm