Raccord rapide en T TCK-1/4-PK-6
4488
Code EAN (GTIN) 4052568018948
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Downloads
Chargement des données...
Raccord pneumatique 1
Filetage G1/4
Raccord pneumatique 2
pour tuyau de Ø extérieur de 8 mm - pour raccord cannelé de 6 mm de Ø intérieur avec écrou
Température ambiante
-10 °C - 60 °C
Matériau du boîtier
Zinc moulé sous pression