Venturi VN-05-M-T2-PQ1-VQ1-RQ1

526106

Code EAN (GTIN) 4052568083588

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Diamètre nominal de la buse Laval
0.45 mm
Vide max.
86 %
Volume d'aspiration max. par rapport à l'atmosphère
6.1 l/min